Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zulässige Drehzahlen

Die in der Produkttabelle genannten Bezugsdrehzahlen geben Folgendes an:
  • die Referenzdrehzahl, welche die schnelle Ermittlung der zulässigen Drehzahl in einem thermischen Bezugsrahmen ermöglicht
  • die Grenzdrehzahl, welche ein mechanischer Grenzwert ist und nicht überschritten werden sollte, es sei denn, die Lagerausführung und die Anwendung sind für höhere Drehzahlen ausgelegt

Weiterführende Informationen finden Sie im Abschnitt Betriebstemperaturbereich und Drehzahl.

Für Lager mit innen- bzw. außenringgeführtem Messingmassivkäfig (Nachsetzzeichen MA oder MB). empfiehlt SKF generell Ölschmierung vorzusehen. Bei Fettschmierung ist der Wert ndm ≤ 250 000 mm/min.

wobei
dm mittlerer Lagerdurchmesser [mm]
= 0,5 (d + D)
nBetriebsdrehzahl [min-1]
SKF logo