Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl

Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl

Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen als abgedichtete Lager (mit Deck- und Dichtscheiben) oder beidseitig offene Lager zur Verfügung. Die offenen Lager, die auch abgedichtet erhältlich sind, können aus fertigungstechnischen Gründen Eindrehungen in den Außenring-Stirnseiten aufweisen (Bild 1).

Die Lager aus nichtrostendem Stahl haben eine etwas geringere Tragfähigkeit als die entsprechenden Lager aus Wälzlagerstahl.

Abgedichtete Lager

Angaben über die Eignung der verschiedenen Abdichtungen im Hinblick auf die Anforderungen enthält Tabelle 1. Die dort gemachten Angaben sind als Orientierungshilfen zu verstehen. Sie stellen keinen Ersatz für eigene Praxistests in einen bestimmten Anwendungsfall dar. Weitere Informationen enthält der Abschnitt Integrierte Dichtung.

Die Deck- und Dichtscheiben sitzen mit ihrer äußeren Kante fest in einer Eindrehung am Außenring und dichten gegen diesen einwandfrei ab, ohne ihn zu verformen. Diese Abdichtungen sind erhältlich als:

Deckscheiben (Nachsetzzeichen Z oder ZS, Bild 2)

  • sind in erster Linie für Einbaufälle mit rotierendem Innenring vorgesehen
  • sitzen fest im Außenring und bilden mit der Innenringschulter einen engen berührungsfreien Dichtspalt
  • sind aus nichtrostendem Stahl
  • werden in verschiedenen Ausführungen angeboten:
    • mit Nachsetzzeichen Z: mit (a) oder ohne (b) Ansatz in der Bohrung oder die Bohrung setzt in einer Eindrehung am Innenring (c) an
    • sind mithilfe eines Sicherungsrings im Außenring festgesetzt (Nachsetzzeichen ZS) (Bild 3) und können einen Ansatz in einer Eindrehung haben
    • auf Anfrage erhältlich: Deckscheiben aus PTFE Werkstoff

Berührungsfreie Dichtungen (Nachsetzzeichen RZ, Bild 4)

  • haben eine bessere Dichtwirkung als Dichtscheiben
  • können mit denselben Drehzahlen wie Dichtscheiben betrieben werden
  • bilden einen extrem engen Dichtspalt mit der Innenringschulter
  • bestehen aus stahlblechverstärktem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk NBR (öl- und verschleißfest)

Berührungsdichtungen (Nachsetzzeichen RS1, RS1/VP311 oder RS2)

Es gibt drei Ausführungen:

  • RS1-Dichtungen sind aus stahlblechverstärktem NBR und dichten gegen die Innenringschulter oder gegen eine Eindrehung an der Innenring-Stirnseite ab (Bild 5).
  • Lager mit dem Nachsetzzeichen VP311 sind mit Dichtungen aus lebensmittelverträglichem, blauem NBR versehen.
    Das Material ist FDA- und EG-zugelassen. Die FDA-Zulassung basiert auf CFR 21, Abschnitt 177.2600, für „Kautschukartikel, die für den wiederholten Gebrauch“ in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln vorgesehen sind. EG-Zulassung nach den allgemeinen Migrationsanforderungen der deutschen BfR-Empfehlungen zu Materialien für den Lebensmittelkontakt XXI für Materialien der Kategorie 3
  • RS2 Dichtungen sind baugleich mit den RS1 Dichtungen, bestehen allerdings aus stahlblechverstärktem FKM.

WARNUNG

Wenn Dichtungen aus PTFE (Polytetrafluorethylen) oder FKM (Fluor-Kautschuk) Temperaturen von mehr als 300 °C ausgesetzt sind, z. B. durch ein offenes Feuer, werden gefährliche Gase und Dämpfe freigesetzt. Auch nach dem Abkühlen ist der Umgang mit diesen Lagern gefährlich.

Es sind die Sicherheitshinweise im Abschnitt WARNUNG zu beachten.

Schmierfette für abgedichtete Lager
Beidseitig abgedichtete Lager sind auf Lebensdauer geschmiert und gelten als praktisch wartungsfrei. Sie werden mit unterschiedlichen Schmierfetten befüllt:
  • serienmäßig Schmierfett LHT23 für einen breiten Temperaturbereich und geräuscharmen Lauf
  • SKF GFJ lebensmittelverträgliches Schmierfett, das bei der NSF als Kategorie H1 registriert ist (Nachsetzzeichen VP311)
    • Die NSF-Registrierung bestätigt, dass der Schmierstoff die Anforderungen der FDA-Richtlinien (US Food and Drug Administration) unter 21 CFR, Abschnitt 178.3570, (der Schmierstoff ist für den gelegentlichen Kontakt mit Nahrungsmitteln in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen) erfüllt.
  • auf Anfrage erhältlich: spezielles nichttoxisches Schmierfett, das bei der NSF als Kategorie H1 registriert ist (Nachsetzzeichen VP378)

Die Eigenschaften der verschiedenen Schmierstoffe sind in Tabelle 2 angegeben.

Gebrauchsdauer von Schmierfetten in abgedichteten Lagern

  • entspricht der Gebrauchsdauer L10, die den Zeitraum angibt, zu der noch 90 % der Lager zuverlässig geschmiert sind (Diagramm 1)
  • abhängig von:
    • Betriebstemperatur
    • Drehzahlkennwert
    • Fettleistungsfaktor (GPF) (Tabelle 2)
Die für die Fettgebrauchsdauer ermittelten Werte gelten unter der Voraussetzung:
  • waagerecht angeordnete Welle
  • umlaufender Innenring
  • niedrige Belastungen (P ≤ 0,05 C)
  • Betriebstemperaturen innerhalb der grün dargestellten Temperaturzone des Fetts (Tabelle 2)
  • stationäre Maschine
  • schwingungsarmer Betrieb

Bei abweichenden Betriebsbedingungen ist die aus dem Diagramm ermittelte Gebrauchsdauer zu reduzieren und zwar:

  • bei vertikaler Wellenanordnung → 50 % des ermittelten Wertes
  • bei höheren Belastungen (P > 0,05 C) → um einen der angegebenen Reduktionsfaktoren (Tabelle 3)
Unter extremen Betriebsbedingungen, z.B. bei hohen Drehzahlen oder Betriebstemperaturen, kann bei abgedichteten Lagern Fett auf der Abdichtung auftreten. Für Lagerungen, bei denen dies von Nachteil sein kann, sind besondere konstruktive Maßnahmen vorzusehen. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
Lager mit Flansch am Außenring

Bestimmte Größen der SKF Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen auch mit Flansch am Außenring zur Verfügung (Nachsetzzeichen R, Bild 6). Sie

  • sind offen oder abgedichtet lieferbar.
  • können relativ leicht im Gehäuse axial festgelegt werden
  • ermöglichen eine einfachere, kostengünstigere Aufnahmebohrung, da Gehäuseschultern entfallen können
Käfige

SKF Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl sind in Abhängigkeit von Lagerreihe, -größe und -ausführung mit einem der in Tabelle 4 gezeigten Käfige ausgerüstet. Gepresste Käfige aus nichtrostendem Stahlblech sind die Standardausführung und werden in der Lagerbezeichnung durch kein Nachsetzzeichen gekennzeichnet. Lager, die serienmäßig mit einem Stahlblechkäfig geliefert werden, sind teilweise auch mit einem anderen Käfig erhältlich. Die Liefermöglichkeit ist anzufragen.

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.

SKF logo