Bezeichnungsschema
Die Bezeichnungen für die SKF Spannringlager folgen einem vom üblichem System abweichendem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird.
Beispiele und Anwendungsoptionen für Spannringlager sind nachstehend aufgeführt.

Beispiele
Lager mit metrischen Abmessungen: | |||
YSP 207 SB-2F | Hierin sind | YSP 207 = | ![]() |
SB = | ![]() |
||
-2F = | ![]() |
Lager mit Zollabmessungen: | |||
YAR 207-107-2RF/VE495 | Hierin sind | YAR 207-107 = | ![]() |
-2RF = | ![]() |
||
VE495 = | ![]() |
Anwendungsoptionen für Spannlager
![]() | Vorsetzzeichen (k. A.) |
![]() | Basiskennzeichen |
Lagerausführung | |
YAR | Lager mit Gewindestiften, beidseitig verbreiterter Innenring |
YARAG | Lager mit Gewindestiften, beidseitig verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierlöcher |
YAT | Lager mit Gewindestiften, einseitig verbreiterter Innenring |
YEL | Lager mit Exzenterringbefestigung, beidseitig verbreiterter Innenring |
YELAG | Lager mit Exzenterringbefestigung, beidseitig verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierlöcher |
YET | Lager mit Exzenterringbefestigung, einseitig verbreiterter Innenring |
YSA | Lager mit kegeliger Bohrung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring |
YSP | Lager mit ConCentra Stufenhülsenbefestigung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring |
YSPAG | Lager mit ConCentra Stufenhülsenbefestigung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierlöcher |
172 | Lager mit Standardinnenring |
CYS | Lager der Reihe YET 2 mit Einlagering |
Maßreihe | |
2 | Bohrungs- und Außendurchmesser entsprechend Durchmesserreihe 2 nach ISO 15:1998 bzw. DIN 616:2000 |
62 | Hauptabmessungen entsprechend Maßreihe 02, kugelförmige Mantelfläche, nach ISO 15:1998 bzw. DIN 616:2000 |
63 | Hauptabmessungen entsprechend Maßreihe 03, kugelförmige Mantelfläche, nach ISO 15:1998 bzw. DIN 616:2000 |
Bohrungsdurchmesser d – Lager für metrische Wellen | |
03/12 | 12 mm |
03/15 | 15 mm |
03 | 17 mm |
04
bis 20 | 20 mm bis 100 mm |
Bohrungsdurchmesser d – Lager für Zollwellen Dreistellige Zifferkombinationen folgen der Reihen/Bohrungskennzahl für das Lager der metrischen Grundausführung. Dabei gibt die erste Ziffer die Lagerbohrung in ganzen Zoll an, die beiden letzten in sechzehntel Zoll, z. B. 204-012. |
|
-008
bis -300 | 1/2 in. (12,7 mm)
bis 3 in. (76,2 mm) |
![]() | Nachsetzzeichen – innere Konstruktion |
B | Schmierbohrungen im Außenring (nur für Lager mit Standard-Innenring) |
SB | SKF ConCentra Kugellager mit verkürztem Innenring |
![]() | Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
|
-2F | Berührungsdichtung, NBR, vorgeschaltete Schleuderscheibe, auf beiden Seiten |
-2RF | Berührungsdichtung, NBR, vorgeschaltete Schleuderscheibe aus Kautschuk, auf beiden Seiten |
-2RS1 | Berührungsdichtung, NBR, auf beiden Seiten |
C | Zylindrische Mantelfläche |
G | Schmierbohrung in der Mantelfläche, angeordnet gegenüber der Seite mit der Sicherungsvorrichtung |
GR
| Schmierbohrung in der Mantelfläche, angeordnet auf der Seite mit der Sicherungsvorrichtung |
K | Kegelige Bohrung, Kegel 1:12 |
U | Lager ohne Sicherungsvorrichtung |
![]() | Nachsetzzeichen – Käfigausführung (k. A.) |
![]() | Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung |
HV | Lagerteile aus nichtrostendem Stahl, Dichtungen und Schleuderscheiben aus lebensmittelverträglichem Kautschuk, lebensmittelverträgliches Schmierfett |
VE495
| Verzinkte Innen- und Außenringe, Dichtungen und Schleuderscheiben aus nichtrostendem Stahl und lebensmittelverträglichem Kautschuk, lebensmittelverträgliches Schmierfett |
VL065
| Innenring mit verzinkter Bohrung und Stirnseiten |
![]() | Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusche (k. A.) |
![]() | Nachsetzzeichen – Lagersätze, Lagerpaare (k. A.) |
![]() | Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.) |
![]() | Nachsetzzeichen – Schmierung |
W
| Lager ohne Schmierbohrung(en) |
![]() | Nachsetzzeichen – sonstige Varianten |
AH
| Lager für Lüftungsanlagen |
VP076 | Deckscheiben auf beiden Seiten |
VP274 | Berührende Dichtung, NBR, auf beiden Seiten (nur für Lager mit Standard-Innenring) |