Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Spannringlager (Y-Lager)

Spannringlager (vormals bei SKF auch Y-Lager genannt) sind abgedichtete Rillenkugellager der Reihen 62 und 63 fast immer mit kugeliger Außenringmantelfläche. In den meisten Fällen haben sie einen verbreiterten Innenring mit einer Sicherungsvorrichtung für die schnelle und einfache Montage auf der Welle.

Branchenspezifische Angebote für individuelle Anforderungen

DDdDas geeignete Befestigungsverfahren

Lagereigenschaften

  • Schneller und einfacher Einbau
    Dank der verschiedenen Befestigungsarten lassen sich Spannringlager schnell und mühelos auf der Welle montieren.
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern beim Einbau
    Die Lager mit kugeliger Außenringmantelfläche, eingebaut in Gehäuse mit entsprechend hohlkugeliger Aufnahmebohrung, sind winkelbeweglich und ermöglichen den Ausgleich von fertigungsbedingten Fluchtungsfehlern (Bild 1).
  • Lange Lagergebrauchsdauer
    Die zur Verfügung stehenden Dichtungslösungen gewährleisten bei verschiedensten Anwendungen mit hohen Verschmutzungsgraden eine lange Gebrauchsdauer.
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
    Bei hohen Anforderungen an Geräusch- und Schwingungspegel stellt SKF das geeignete Verfahren zur Befestigung auf der Welle bereit.
Wo werden Spannringlager eingesetzt?
Durch ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit werden Spannringlager oft in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Landwirtschaftsmaschinen
  • Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Förderanlagen
  • Fördertechnik
  • Textilmaschinen
  • Industriegebläse
  • Spezialgeräte (z. B. Autowaschanlagen, Sportgeräte, Gokarts)
Nicht das Passende dabei?
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Lagern gehören zum SKF Lieferprogramm auch Spannringlager, die den besonderen Anforderungen eines Einbaufalls besser entsprechen. Hierzu gehören unter anderem:
SKF logo