Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten

Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 15

Ausgenommen:

  • Lager mit breitem Innenring
Toleranzen

Weitere
informationen
Toleranzen
Normal

Ausgenommen:

  • Lager mit breitem Innenring:
    Bohrung nach Toleranz JS7 (Tabelle 1) entsprechend ISO 286-2

Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 2)
Lagerluft

Weitere
informationen
Lagerluft
Normal, C3

Die Liefermöglichkeit von Lagern mit zylindrischer Bohrung und Lagerluft C2 ist anzufragen
Ausgenommen sind:

  • Lager der Reihen 130 und 139:
    C3
  • Lager mit breitem Innenring:
    im Bereich von C2 bis Normal

Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 3)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Zulässige Schiefstellungen
Zulässige Richtwerte unter normalen Betriebsbedingungen (→ Produkttabelle). Inwieweit die angegebenen Richtwerte ausgenutzt werden können, hängt jedoch von der Gestaltung der Lagerstelle und der Art der Dichtungen usw. ab.

SKF logo