Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Belastungen

Mindestbelastung

Weitere Informationen

Erforderliche Mindestbelastung


Berechnungen durchführen

Axiale TragfähigkeitDie zulässige Axialbelastung von Lagern auf Spannhülse und glatter Welle kann näherungsweise bestimmt werden aus:

Fap = 0,003 B d

Voraussetzung ist die korrekte Montage von Lager und Spannhülse.
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weitere Informationen

Äquivalente dynamische Lagerbelastung, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,65 Fr + Y2 Fa

Berechnungen durchführen
Äquivalente statische Lagerbelastung

Weitere Informationen

Äquivalente statische Belastung
P0 = Fr + Y0 Fa



Symbole

BLagerbreite [mm]
d
Lagerbohrung [mm]
dmmittlerer Lagerdurchmesser [mm]
= 0,5 (d + D)
elagerabhängiger Grenzwert (→ Produkttabelle)
FaAxialbelastung [kN]
Fapgrößte zulässige Axialbelastung, [kN]
FrRadialbelastung [kN]
FrmMindest-Radialbelastung [kN]
krMinimallastfaktor (→ Produkttabelle)
n
Betriebsdrehzahl [min-1]
P
äquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0
äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
Y0, Y1, Y2
Radialfaktor bzw. Axialfaktoren des Lagers (→ Produkttabelle)
νViskosität des Öls im Betriebszustand [mm2/s]
SKF logo