Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Axial-Rillenkugellager

Zweiseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
SKF Axial-Rillenkugellager stehen als einseitig (Bild 1) und als zweiseitig (Bild 2) wirkende Lager zur Verfügung. Sie eignen sich ausschließlich zur Aufnahme von Axialbelastungen und dürfen radial nicht belastet werden.

Lagereigenschaften

  • Teilbar und austauschbar
    Die nicht selbsthaltenden Komponenten der SKF Axial-Rillenkugellager sind untereinander austauschbar (Bild 3, Bild 4). Dadurch werden Ein- und Ausbau sowie Wartungsinspektionen erleichtert.
  • Fertigungs- und montagebedingte Schiefstellung
    Lager mit kugeliger/n Gehäusescheibe/n (Bild 5) ermöglichen den Ausgleich von Schiefstellung infolge von fertigungs- oder montagebedingten Fluchtungsfehlern.
  • Feste Passung
    Die Bohrung der Wellenscheiben ist geschliffen, um eine passgerechte und genaue Zentrierung der Lagerscheibe auf der Welle sicherzustellen. Bei den Gehäusescheiben ist die Bohrung dagegen nur gedreht und etwas größer als die der Wellenscheibe.
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Lagern gehören zum SKF Lieferprogramm auch Speziallager, die den besonderen Anforderungen eines Einbaufalls besser entsprechen. Hierzu gehören unter anderem:
SKF logo