Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Höhe:
    Exakt :
     ≤ H ≤ 
    H =
    Höhe Lager einschl. Unterlagscheibe:
    Exakt :
     ≤ H1 ≤ 
    H1 =
    ► Beliebtes Produkt
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastungDrehzahlen Kurzzeichen
    dyn.stat. ReferenzdrehzahlGrenzdrehzahl LagerUnterlagscheibe
dDHH1CC0Pu     
mmkNkNr/min 
            
1380
1535
130
 
1330
16300
156
240
340
 
BD1B 351890 A
 
75
160
69
75
251
610
20.8
1300
1800
 
53415 M
U 415
600
650
38
 
212
1800
26.5
800
1100
 
510/600 F
 
420
500
48
 
265
1700
30
850
1200
 
59184 F
 
460
500
30
 
130
950
17.6
1100
1500
 
51092 F
 
420
580
130
 
884
5500
90
430
600
 
51284 F
 
1000
1180
109
 
923
9150
102
320
430
 
591/1000 M
 
710
845
85
 
676
5400
72
450
630
 
591/710 JR
 
480
580
60
 
442
2800
45
670
950
 
59196 F
 
1120
1320
160
 
1530
16300
173
220
320
 
511/1120 F
 
400
440
30
 
124
830
16.3
1100
1600
 
51080 F
 
140
280
112
 
520
1730
44
700
1000
 
51428 M
 
480
650
135
 
995
6550
102
400
560
 
51296 F
 
440
480
30
 
127
915
17
1100
1500
 
51088 F
 
1400
1630
180
 
1820
22000
208
180
260
 
511/1400 F
 
710
780
53
 
358
2850
39
600
850
 
510/710 F
 
70
150
63.6
69
234
550
19.3
1400
2000
 
53414 M
U 414
1060
1250
150
 
1430
15000
163
240
340
 
511/1060 M
 
150
300
120
 
559
1960
48
670
950
 
51430 M
 
340
460
96
 
605
3200
58.5
600
800
 
51268 F
 
600
800
90
 
676
5000
69.5
450
630
 
350769
 
710
850
112
 
936
7650
100
380
530
 
511/710 F
 
1060
1250
115
 
1010
10400
112
300
400
 
591/1060 F
 
1180
1400
175
 
1780
20000
204
200
280
 
511/1180 F
 
360
440
48
 
255
1500
27.5
900
1200
 
59172 F
 
360
500
110
 
741
4150
73.5
530
750
 
51272 F
 
600
710
67
 
475
3400
49
560
800
 
591/600 F
 
600
710
85
 
663
4800
69.5
500
700
 
511/600 F
 
480
580
80
 
540
3550
56
560
800
 
51196 F
 
750
900
90
 
741
6200
80
400
600
 
591/750 M
 
415.2
544.9
125
 
923
5700
96.5
450
630
 
BD1B 351955
 
530
580
38
 
203
1600
25
850
1200
 
510/530 F
 
420
500
65
 
410
2400
41.5
700
1000
 
51184 F
 
600
870
118
 
1120
8000
118
220
300
 
BD1-8000
 
130
270
110
 
520
1730
45
750
1000
 
51426 M
 
360
440
65
 
390
2080
38
750
1100
 
51172 F
 
190
320
105
 
559
2200
51
700
950
 
51338 M
 
40
90
38.2
42
95.6
183
6.8
2400
3200
 
53408
U 408
530
640
67
 
468
3150
48
600
850
 
591/530 F
 
750
900
120
 
1010
8650
110
340
480
 
511/750 M
 
530
640
85
 
650
4400
68
530
750
 
511/530 F
 
55
120
50.5
55
195
400
14.6
1700
2400
 
53411
U 411
50
110
45.6
50
159
340
12.5
1900
2600
 
53410
U 410
1000
1090
70
 
572
5500
63
430
600
 
510/1000 M
 
560
670
67
 
475
3250
49
600
800
 
591/560 F
 
850
1000
120
 
1060
9500
116
320
450
 
511/850 F
 
440
540
60
 
238
1500
25
700
1000
 
59188 F
 
630
680
38
 
221
1930
28
800
1100
 
510/630 F
 
400
480
48
 
260
1630
28.5
850
1200
 
59180 F
 
480
520
30
 
133
1000
18
1000
1500
 
51096 F
 
560
670
85
 
650
4650
68
500
700
 
511/560 F
 
400
540
112
 
761
4500
76.5
500
700
 
51280 F
 
670
800
105
 
852
6700
91.5
400
560
 
511/670 M
 
440
600
130
 
904
5700
93
430
600
 
51288 F
 
530
590
36
 
178
1370
21.6
900
1200
 
351794
 
380
460
36
 
186
1140
20.8
1000
1400
 
351793
 
420
460
30
 
125
880
16.6
1100
1600
 
51084 F
 
460
620
130
 
923
5850
95
430
600
 
51292 F
 
460
560
60
 
242
1430
25
700
950
 
59192 F
 
120
250
102
 
432
1320
36
800
1100
 
51424 M
 
750
820
53
 
364
3050
40.5
600
850
 
510/750 F
 
1060
1150
70
 
572
5850
64
430
600
 
510/1060 M
 
90
190
81.2
88
307
815
25.5
1100
1500
 
53418 M
U 418
800
950
120
 
1010
9000
112
340
480
 
511/800 F
 
850
920
53
 
377
3450
43
560
800
 
510/850 M
 
630
750
73
 
540
4000
57
530
750
 
591/630 F
 
320
440
95
 
572
3000
56
600
850
 
51264 F
 
800
950
90
 
761
6550
83
400
560
 
591/800 M
 
630
750
95
 
728
5400
76.5
450
630
 
511/630 F
 
380
460
48
 
255
1530
28
850
1200
 
59176 F
 
800
870
53
 
371
3200
40.5
560
800
 
510/800 F
 
200
340
110
 
624
2600
58.5
630
900
 
51340 M
 
380
520
112
 
728
4150
72
500
700
 
51276 F
 
850
1000
90
 
761
6800
83
380
560
 
591/850 M
 
460
560
80
 
527
3250
54
600
800
 
51192 F
 
500
540
30
 
133
1120
18.3
1000
1400
 
510/500 F
 
950
1120
135
 
1330
12000
137
280
400
 
511/950 F
 
670
730
45
 
286
2400
34
700
950
 
510/670 F
 
320
440
95
 
572
3000
56
600
850
 
51264 M
 
900
1060
130
 
1120
10400
125
300
430
 
511/900 F
 
400
480
65
 
403
2280
40.5
700
1000
 
51180 F
 
900
1060
95
 
630
7650
90
360
500
 
591/900 M
 
900
1060
130
 
1120
10400
125
300
430
 
511/900 M
 
440
540
80
 
527
3250
55
600
850
 
51188 F
 
110
230
95
 
410
1220
34.5
900
1300
 
51422 M
 
60
130
54
58
199
430
16
1600
2200
 
53412 M
U 412
500
600
60
 
449
2900
46.5
670
950
 
591/500 F
 
380
460
65
 
397
2200
40
750
1000
 
51176 F
 
340
540
160
 
1040
5850
10.4
400
560
 
51368 F
 
500
670
135
 
1010
6800
104
380
530
 
512/500 F
 
366
440
65
 
296
1460
27
750
110
 
BD1B 634132
 
670
800
78
 
540
4150
57
480
670
 
591/670 F
 
440
520
65
 
302
1630
27.5
670
950
 
BD1B 634131
 
950
1080
63
 
540
5100
60
480
670
 
510/950 M
 
670
800
105
 
852
6700
91.5
400
560
 
511/670 F
 
500
600
80
 
553
3600
57
560
800
 
511/500 F
 
950
1120
103
 
852
8150
95
340
480
 
591/950 M
 
1250
1500
150
 
1430
16000
160
220
300
 
351006 A
 
900
980
63
 
527
4900
58.5
480
670
 
510/900 M
 
1000
1180
140
 
1330
13200
150
260
380
 
511/1000 F
 
560
610
38
 
203
1660
25
850
1200
 
510/560 F
 

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Axial-Rillenkugellager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo