Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Produktdaten

Metric seriesInch series
Dimension standardsISO 2982-1 und DIN 5415:1993, ausgenommen der
Bohrungsdurchmesser von metrischen Spannhülsen für Wellen mit Zollabmessungen
ANSI/ABMA Std. 8.2
TolerancesBohrungsdurchmesser: JS9
Breite: h15
External taper
Kegel 1:12 standardmäßig
Kegel 1:30 standardmäßig bei den Spannhülsen der Reihen 240 und 241, die nicht in der Produkttabelle aufgeführt sind
Thread
Bore diameter < 200 mm (size ≤ 40):
Metrisches ISO Feingewinde entsprechend ISO 965-3, abgestimmt auf die zugehörige SKF Wellenmutter
Bore diameter ≥ 200 mm (size ≥ 44):
Metrisches Trapezgewinde entsprechend ISO 2903 bzw. DIN 103-3, abgestimmt auf die zugehörige SKF Hülsenmutter
Bore diameter ≤ 12 in. (size ≤ 64):
Unified Special Form ANSI/ASME B1.1
Bore diameter ≥ 12 7/16 in. (size ≥ 68):
ASME/ANSI B.15 Acme-Class 3G, General Purpose
Shaft tolerances
h9
Zylinderformtoleranz nach IT5/2 – ISO 1101
Da sich die Spannhülsen dem Wellendurchmesser anpassen, können für die Welle größere Durchmessertoleranzen zugelassen werden als für Lager mit zylindrischer Bohrung. Die Formtoleranzen sind jedoch enger zu halten, da sie sich auf die Laufgenauigkeit der Lager auswirken.
SKF logo