Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wälzlager-Zubehör

Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.

Gehäuse und Dichtungen sind jeweils in eigenen Abschnitten beschrieben. Zu dem in diesem Abschnitt behandelten Zubehör gehören u. a. Spann- und Abziehhülsen sowie Wellenmuttern, mit denen Lager auf der Welle festgesetzt werden.

Die von Ihnen benötigten Produkte finden Sie über:
  • Bezeichnung oder Abmessungen: Geben Sie die Daten in Product search das Steuerfeld rechts ein.
  • Typ: Wählen Sie aus der Liste von Produkttabellen.

Spann- und Abziehhülsen

Mit Spann- oder Abziehhülsen werden Lager mit kegeliger Bohrung auf glatten oder abgesetzten Wellen befestigt. Die Hülsen erleichtern den Ein- und Ausbau von Lagern und vereinfachen häufig auch die Lageranordnung.

Spannhülse – Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör

Wellenmuttern

Wellenmuttern werden zur Befestigung von Lagern oder anderen Maschinenteilen auf einer Welle oder Spannhülse verwendet und erleichtern den Ein- und Ausbau SKF bietet ein breites Sortiment an Wellenmuttern an. SKF Wellenmuttern sind einfach zu montieren, beschädigen die Welle nicht und gewährleisten eine zuverlässige Befestigung.
SKF logo