Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenmuttern mit integriertem Sicherungselement

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    Gewindegröße:
    Exakt :
     ≤ Gewindegröße ≤ 
    Gewindegröße =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ d3 ≤ 
    d3 =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
GewindegrößeHauptabmessungenAxiale Belastbarkeit Kurzzeichen
    stat. Wellenmutter
 d3BG   
mmmm kN  
       
95
125
20
M 95x2
236
 
KMFE 19 L
75
98
14
M 75x2
134
 
KMK 15
70
92
14
M 70x2
118
 
KMK 14
35
52
11.5
M 35x1.5
50
 
KMFE 7 L
65
85
14
M 65x2
108
 
KMK 13
60
80
15
M 60x2
95
 
KMK 12
25
38
10.5
M 25x1.5
31.5
 
KMFE 5 L
45
65
13
M 45x1.5
78
 
KMFE 9 H
95
125
20
M 95x2
236
 
KMK 19
90
120
18
M 90x2
216
 
KMK 18
85
110
18
M 85x2
190
 
KMK 17
80
105
18
M 80x2
173
 
KMK 16
55
75
15
M 55x2
91.5
 
KMK 11
50
70
15
M 50x1.5
91.5
 
KMK 10
55
75
14
M 55x2
91.5
 
KMFE 11 H
75
98
16
M 75x2
134
 
KMFE 15 H
20
32
9
M 20x1
24
 
KMK 4
17
28
9
M 17x1
19.6
 
KMK 3
65
85
15
M 65x2
108
 
KMFE 13 H
30
45
9
M 30x1.5
36.5
 
KMK 6
25
38
9
M 25x1.5
31.5
 
KMK 5
75
98
16
M 75x2
134
 
KMFE 15 L
10
20
9
M 10x0.75
9.8
 
KMK 0
65
85
15
M 65x2
108
 
KMFE 13 L
15
25
9
M 15x1
14.6
 
KMK 2
12
22
9
M 12x1
11.8
 
KMK 1
40
58
11
M 40x1.5
62
 
KMK 8
140
180
28
M 140x2
420
 
KMFE 28 L
35
52
9
M 35x1.5
50
 
KMK 7
45
65
11
M 45x1.5
78
 
KMK 9
100
130
20
M 100x2
255
 
KMK 20
110
145
21.5
M 110x2
310
 
KMFE 22 H
100
130
21
M 100x2
255
 
KMFE 20 L
130
165
28
M 130x2
365
 
KMFE 26 L
120
155
26
M 120x2
340
 
KMFE 24 H
110
145
21.5
M 110x2
310
 
KMFE 22 L
40
58
13
M 40x1.5
62
 
KMFE 8 H
50
70
14
M 50x1.5
91.5
 
KMFE 10 H
80
105
18
M 80x2
173
 
KMFE 16 H

Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Wellenmuttern.

SKF logo