Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Produktdaten

AbmessungsnormenISO 2982-2 bzw. DIN 981, abgesehen von der Breite der Wellenmutter und dem Außendurchmesser der Klemmenfäche

Gewindestifte:

  • KMK → ISO 4026, Festigkeitsklasse 45H
  • KMFE → ISO 4028, Festigkeitsklasse 45H
ToleranzenMetrisches Gewinde, Toleranzqualität 5H: DIN ISO 965-3
Gegengewinde auf der Welle
(Empfehlung)
Metrisches Gewinde, Toleranzqualität 6g: DIN ISO 965-3
Losbrechmoment
KMK und KMFE Wellenmuttern sind durch Reibschluss auf dem Wellen- bzw. Hülsengewinde gesichert. Die Reibung und somit auch das Losbrechmoment verändern sich durch die Genauigkeit des Anzugsmomentes der Gewindestifte, der Oberflächenbeschaffenheit des Gewindes, der Schmierstoffmenge auf dem Gewinde usw. Deshalb müssen die Wellenmuttern korrekt montiert werden und darf sich nur eine begrenzte Menge Schmierstoff auf dem Gewinde befinden.

KMK und KMFE Muttern sind für die allgemein üblichen Anwendungsfälle mit Wälzlagern ausreichend.
SKF logo