Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen der meisten SKF Wälzlager-Zubehörteile folgen einem festgelegten Bezeichnungssystem und können nur aus dem Basiskennzeichen, das die Produktart und -größe kennzeichnet bestehen oder zusätzlich noch Nachsetzzeichen beinhalten.

Ein Bezeichnungsbeispiel und die gebräuchlichen Zusatzzeichen für Präzisions-Wellenmuttern mit Spannschrauben sind nachfolgend aufgeführt:
Basic bearing designation system
KMD 11
Hierin sindKMD =
11 =

Mögliche Kennzeichen für Präzisions-Wellenmuttern mit Spannschrauben

Test Designation 2
Produktart
KMD
Axial geteilte Präzisions-Wellenmutter mit Spannschrauben

Test Designation 2
Kennzeichen für die Größe
4 bis
(x5) 20 mm Gewindedurchmesser
21
(x5) 105 mm Gewindedurchmesser

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen
-
Material: Stahl
SKF logo