Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Präzisions-Wellenmuttern

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    Gewindegröße:
    Exakt :
     ≤ Gewindegröße ≤ 
    Gewindegröße =
    Außendurchmesser Festlager-Stirnseite:
    Exakt :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
    Breite:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
GewindegrößeHauptabmessungenAxiale Belastbarkeit Kurzzeichen
    stat. Wellenmutter
 d1BG   
mmmm kN  
       
50
70
25
M 50x1.5
 
 
KMD 10
55
75
25
M 55x2
 
 
KMD 11 P
105
130
32
M 105x2
 
 
KMD 21
100
125
32
M 100x2
 
 
KMD 20
95
120
32
M 95x2
 
 
KMD 19
90
115
32
M 90x2
 
 
KMD 18
85
110
32
M 85x2
 
 
KMD 17
80
105
32
M 80x2
 
 
KMD 16
75
95
28
M 75x2
 
 
KMD 15
70
90
28
M 70x2
 
 
KMD 14
65
85
28
M 65x2
 
 
KMD 13
60
80
26
M 60x2
 
 
KMD 12 P
20
38
18
M 20x1
 
 
KMD 4
25
43
20
M 25x1.5
 
 
KMD 5
30
48
20
M 30x1.5
 
 
KMD 6
35
53
22
M 35x1.5
 
 
KMD 7
40
58
22
M 40x1.5
 
 
KMD 8
45
66.5
22
M 45x1.5
 
 
KMD 9

Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Wellenmuttern.

SKF logo