Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Produktdaten

AbmessungsnormenMetrisches ISO Gewinde: ISO 965-3
Spannschrauben: DIN 912-12.9
ToleranzenMetrisches Gewinde, Toleranzqualität 5H: ISO 965-3
Axialschlag Richtfläche/Gewinde: max. 0,005 mm
Gegengewinde auf der Welle (Empfehlungen)Metrisches Gewinde, Toleranzqualität 6g: ISO 965-3
Losbrechmoment
KMD Präzisions-Wellenmuttern sind durch Reibschluss auf dem Wellengewinde gesichert. Die Reibung und somit auch das Losbrechmoment verändern sich durch die Genauigkeit des Anzugsmomentes der axialen Spannschrauben, der Oberflächenbeschaffenheit des Wellen-(Hülsen-)Gewindes, der Schmierstoffmenge auf dem Gewinde usw. Es ist deshalb darauf zu achten, dass die Wellenmutter korrekt montiert ist und sich nur eine begrenzte Menge Schmierstoff auf dem Gewinde befindet.

Erfahrungen haben gezeigt, dass die Mutternsicherung für die bei Standardlagern und Hochgenauigkeitslagern üblichen Anwendungsfälle ausreichend ist.
SKF logo