Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Montage und Demontage

KMT Präzisionswellenmuttern haben am Umfang verteilte Nuten, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können (Bild 1 und Bild 2). Die Bezeichnungen der jeweils passenden Schlüssel sind in der Produkttabelle angegeben. Weitere Informationen über die passenden Schlüssel enthält der Abschnitt Wälzlager-Einbauwerkzeuge. Die KMT Präzisions-Wellenmuttern mit Gewinde ≤ 75 mm Durchmesser (Größe ≤ 15) sind zusätzlich zu den Nuten noch mit zwei gegenüberliegenden Schlüsselflächen versehen. Diese Wellenmuttern mit Gewinde ≥ 80 mm (Größe ≥ 16) haben sechs gleichmäßig am Umfang verteilte Nuten und keine Schlüsselflächen.
Die KMTA Präzisions-Wellenmuttern können über die am Umfang und in einer Stirnseite angeordneten Bohrungen (Bild 3) mit Hilfe von Hakenschlüsseln mit Zapfen oder verstellbarem Zweilochmutterndreher festgezogen werden. Passende Schlüssel nach DIN 1810 sind in der Produkttabelle angegeben. Die KMT und KMTA Präzisionswellenmuttern sind für häufige Montage und Demontage ausgelegt (sofern sie unbeschädigt sind).
Montage
  1. Wenn das Lager festgesetzt ist, die Wellenmutter aufschrauben.
  2. Zum Festziehen der Wellenmutter den passenden Schlüssel verwenden. Sicherstellen, dass sie nicht zu fest angezogen wird.
  3. In einem ersten Schritt werden die Gewindestifte leicht angezogen, bis die Gewindestifte satt am Wellengewinde anliegen.
  4. Danach sind die Gewindestifte wechselweise und gleichmäßig fest anzuziehen, bis das in der Produkttabelle empfohlene Anzugsmoment erreicht ist.

Präzisions-Wellenmuttern der Reihen KMT und KMTA sind nicht zum Auftreiben von Lagern auf kegeligen Sitz geeignet.

Anstellen

Die KMT und KMTA Wellenmuttern sind einstellbar. Die drei abstandsgleichen Sicherungsstifte ermöglichen ein genau rechtwinkliges Ausrichten zur Welle, bzw. den Ausgleich von Ungenauigkeiten und Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen.

Justierungen können wie folgt vorgenommen werden:(Bild 4 und 5):
  1. Den Gewindestift wieder lockern, der der Stelle mit der größten Abweichung am nächsten liegt.
  2. Die beiden gegenüberliegenden Gewindestifte gleichmäßig etwas stärker anziehen.
  3. Den gelockerten Stift wieder anziehen.
  4. Überprüfen ob die Montagegenauigkeit den Anforderungen entspricht.
  5. Falls nicht, ist der Justiervorgang zu wiederholen.
Demontage
Bei der Demontage der Präzisions-Wellenmuttern können die Sicherungsstifte auch nach dem Lösen der Gewindestifte noch fest auf dem Wellengewinde sitzen. Dieser feste Sitz kann durch leichte Schläge mit einem Gummihammer auf die Mutter in der Nähe der Gewindestifte gelockert werden.
SKF logo