Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

MB(L) Sicherungsbleche

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Dicke Material:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Beliebtes Produkt
Hauptabmessungen Kurzzeichen
     
dd2B  
mm  
     
130
161
2
 
MBL 26
80
112
2.5
 
MB 16 A
90
126
2.5
 
MB 18 A
12
25
1.2
 
MB 1 A
50
74
1.8
 
MB 10 A
60
86
2.5
 
MB 12 A
70
98
2.5
 
MB 14 A
45
69
1.8
 
MB 9 A
35
57
1.8
 
MB 7 A
25
42
1.8
 
MB 5 A
17
32
1.2
 
MB 3 A
100
142
2.5
 
MB 20 A
75
104
2.5
 
MB 15 A
85
119
2.5
 
MB 17 A
95
133
2.5
 
MB 19 A
200
245
2.5
 
MBL 40
55
81
2.5
 
MB 11 A
65
92
2.5
 
MB 13 A
40
62
1.8
 
MB 8 A
30
49
1.8
 
MB 6 A
20
36
1.2
 
MB 4 A
15
28
1.2
 
MB 2 A
190
232
2.5
 
MBL 38
115
159
2
MB 23

Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Wellenmuttern.

SKF logo