Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenmuttern mit losen Sicherungselementen und Zollabmessungen

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    Gewindegröße:
    Exakt :
     ≤ G ≤ 
    G =
    ► Beliebtes Produkt
GewindegrößeHauptabmessungen Kurzzeichen
 Gänge je inch   WellenmutterPassendees Sicherungselement
G d3 max.B   
mm mm 
       
299.339
6
360.502
39.954
 
N 060
PL 60
319.075
6
381.127
42.316
 
N 064
PL 64
109.855
12
135.077
20.091
 
N 022
W 022
119.786
12
144.602
20.904
 
N 024
W 024
338.811
5
400.177
45.491
 
N 068
PL 68
129.692
12
155.702
22.479
 
N 026
W 026
499.923
5
579.577
68.656
 
N 500
PL 500
139.624
12
165.227
24.079
 
N 028
W 028
900.201
3
1030.427
100.406
 
N 900
PL 900
199.314
8
250.165
30.429
 
AN 40
W 40
59.944
18
80.289
13.741
 
N 12
W 12
64.719
18
85.852
14.554
 
N 13
W 13
69.875
18
92.202
14.554
 
N 14
W 14
459.918
5
539.877
60.579
 
N 092
PL 92
258.877
6
309.702
35.966
 
N 052
PL 52
479.908
5
560.527
60.579
 
N 096
PL 96
279.502
6
330.327
38.354
 
N 056
PL 56
530.022
4
630.377
68.656
 
N 530
PL 530
850.214
3
979.627
90.881
 
N 850
PL 850
169.139
8
219.989
27.254
 
AN 34
W 34
179.476
8
230.327
28.042
 
AN 36
W 36
189.789
8
240.64
28.829
 
AN 38
W 38
24.613
32
39.827
10.566
 
N 05
W 05
29.794
18
44.577
10.566
 
N 06
W 06
34.95
18
52.527
11.379
 
N 07
W 07
39.7
18
57.277
11.379
 
N 08
W 08
11.913
32
22.352
8.204
 
N 01
W 01
149.555
12
195.402
24.867
 
AN 30
W 30
14.884
32
25.527
8.204
 
N 02
W 02
16.866
32
28.702
8.992
 
N 03
W 03
159.614
8
204.927
26.441
 
AN 32
W 32
19.837
32
35.052
9.779
 
N 04
W 04
399.923
5
470.027
52.654
 
N 080
PL 80
44.882
18
64.414
11.379
 
N 09
W 09
199.314
8
239.852
30.429
 
N 040
W 040
419.913
5
490.677
52.654
 
N 084
PL 84
560.019
4
649.427
75.006
 
N 560
PL 560
219.151
8
260.477
32.004
 
N 044
W 044
439.903
5
520.827
60.579
 
N 088
PL 88
239.827
6
290.652
34.392
 
N 048
PL 48
600.024
4
700.227
75.006
 
N 600
PL 600
109.855
12
145.39
20.091
 
AN 22
W 22
800.202
 
920.877
90.881
 
N 800
PL 800
119.786
12
155.702
20.904
 
AN 24
W 24
49.962
18
68.402
12.954
 
N 10
W 10
54.788
18
75.54
12.954
 
N 11
W 11
129.692
12
171.577
22.479
 
AN 26
W 26
139.624
12
180.315
24.079
 
AN 28
W 28
99.517
12
131.902
19.304
 
AN 20
W 20
104.699
12
138.252
19.304
 
AN 21
W 21
359.918
5
419.227
45.491
 
N 072
PL 72
149.555
12
181.102
24.867
 
N 030
W 030
94.742
12
125.552
18.517
 
AN 19
W 19
159.614
8
190.627
26.441
 
N 032
W 032
379.908
5
450.977
48.666
 
N 076
PL 76
670.027
4
779.602
79.756
 
N 670
PL 670
169.139
8
200.152
27.254
 
N 034
W 034
750.214
3
870.077
90.881
 
N 750
PL 750
179.476
8
209.677
28.042
 
N 036
W 036
630.022
4
730.377
75.006
 
N 630
PL 630
950.214
3
1092.327
100.406
 
N 950
PL 950
189.789
8
220.802
28.829
 
N 038
W 038
710.209
3
830.402
90.881
 
N 710
PL 710
9.931
32
19.177
5.817
 
N 00
W 00
219.151
8
279.527
32.004
 
N 44
W 44
74.498
12
98.552
15.342
 
AN 15
W 15
79.68
12
105.689
15.342
 
AN 16
W 16
84.836
12
112.039
16.129
 
AN 17
W 17
89.586
12
118.389
17.729
 
AN 18
W 18

Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Wellenmuttern.

SKF logo