Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Produktdaten

Dimension standardsISO 2982-1
TolerancesBohrungsdurchmesser: JS9
Breite: h13
External taper
1:12 als Standard
1:30 als Standard bei den Reihen A(O)H 240 und A(O)H 241
ThreadBore diameter ≤ 180 mm (Größe ≤ 38): Metrisches ISO Feingewinde entsprechend ISO 965-3, abgestimmt auf das Gewinde der für den Ausbau erforderlichen SKF Wellenmutter
Bore diameter ≥ 190 mm (Größe ≥ 40): Metrisches Trapezgewinde entsprechend ISO 2903 bzw. DIN 103-3, abgestimmt auf das Gewinde der für den Ausbau erforderlichen SKF Wellenmutter
Für Wellenmuttern, die nicht in der Produkttabelle aufgeführt sind, gelten die folgenden Mindestanforderungen an das Gewinde:
Bore diameter ≤ 180 mm (Größe ≤ 38):
Toleranzqualität 5H entsprechend ISO 965-3
Bore diameter ≥ 190 mm (Größe ≥ 40):
Toleranzqualität 7H entsprechend ISO 2903 bzw. DIN 103-3
Shaft tolerances
h9
Zylinderformtoleranz: IT5/2 nach ISO 1101
Da sich die Abziehhülsen dem Wellendurchmesser anpassen, können für die Welle größere Durchmessertoleranzen zugelassen werden als für Lager mit zylindrischer Bohrung. Die geometrischen Toleranzen sind jedoch enger zu halten, da sie sich auf die Laufgenauigkeit der Lager auswirken.
SKF logo