Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Operating speed

The seals can limit the permissible operating speed. They are suitable for circumferential speeds of up to 8 m/s. The corresponding rotational speeds are listed in table 1. For speed limits of the bearing, refer to the relevant product information.
SKF logo