Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Designation system for seals

Examples and the applicable options for seals for FNL housings are given below.

Basic bearing designation system

Examples

TFL 505
whereTFL =
505 =

Applicable options

Test Designation 1
Series
TFLDouble-lip seal for FNL flanged housings

Test Designation 1
Size identification
...Size code of the housing
SKF logo