Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Flanschlagergehäuse der Reihe FNL für Lager auf Spannhülse

DruckenAls PDF exportieren
  • (alle)
    Shaft diameter:
    Exakt :
     ≤ da ≤ 
    da =
Shaft diameterAppropriate bearingPrincipal housing dimensionsDesignation
 (basic designation)     
da AA, ABHH1L 
mm mm 
       
40
22209 K
70.5
160
60
179
FNL 509 B
90
C 2220 K
127
250
125
250
FNL 520 B
35
2208 K
66
143
54
160
FNL 508 B
50
1211 K
82
172.5
65
192
FNL 511 B
35
C 2208 K
66
143
54
160
FNL 508 B
80
22218 K
121
210
105
210
FNL 518 A
70
2216 K
113
196
98
196
FNL 516 A
55
1212 K
85
189
72
210
FNL 512 A
40
2209 K
72
160
60
179
FNL 509 A
20
C 2205 K
57
100
38
110
FNL 505 A
75
1217 K
117.5
210
105
210
FNL 517 A
45
22210 K
75
160
60
179
FNL 510 B
50
2211 K
84
172.5
65
192
FNL 511 A
40
22209 K
72
160
60
179
FNL 509 A
45
C 2210 K
77
160
60
179
FNL 510 A
65
C 2215 K
106
190
95
190
FNL 515 A
70
1216 K
110
196
98
196
FNL 516 B
80
22218 K
118
210
105
210
FNL 518 B
30
2207 K
64.5
130
48.5
145
FNL 507 A
60
C 2213 K
86
203
78
225
FNL 513 B
75
2217 K
115
210
105
210
FNL 517 B
80
C 2218 K
121
210
105
210
FNL 518 A
90
C 2220 K
130
250
125
250
FNL 520 A
90
22220 K
127
250
125
250
FNL 520 B
45
2210 K
75
160
60
179
FNL 510 B
45
C 2210 K
75
160
60
179
FNL 510 B
35
1208 K
67
143
54
160
FNL 508 A
90
2220 K
130
250
125
250
FNL 520 A
100
2222 K
137
270
135
270
FNL 522 B
20
22205 K
56.5
100
38
110
FNL 505 B
30
1207 K
64
130
48.5
145
FNL 507 B
90
1220 K
127
250
125
250
FNL 520 B
35
C 2208 K
67
143
54
160
FNL 508 A
80
2218 K
121
210
105
210
FNL 518 A
90
22220 K
130
250
125
250
FNL 520 A
20
1205 K
57
100
38
110
FNL 505 A
45
1210 K
77
160
60
179
FNL 510 A
75
C 2217 K
117.5
210
105
210
FNL 517 A
35
22208 K
66
143
54
160
FNL 508 B
50
22211 K
82
172.5
65
192
FNL 511 B
55
C 2212 K
83
189
72
210
FNL 512 B
80
2218 K
118
210
105
210
FNL 518 B
100
1222 K
137
270
135
270
FNL 522 B
75
22217 K
117.5
210
105
210
FNL 517 A
65
22215 K
104
190
95
190
FNL 515 B
60
22213 K
88
203
78
225
FNL 513 A
25
1206 K
60
117
44
130
FNL 506 B
100
C 2222 K
137
270
135
270
FNL 522 B
30
C 2207 K
64.5
130
48.5
145
FNL 507 A
100
C 2222 K
140
270
135
270
FNL 522 A
45
22210 K
77
160
60
179
FNL 510 A
65
C 2215 K
104
190
95
190
FNL 515 B
60
2213 K
88
203
78
225
FNL 513 A
65
1215 K
106
190
95
190
FNL 515 A
75
1217 K
115
210
105
210
FNL 517 B
65
2215 K
104
190
95
190
FNL 515 B
30
1207 K
64.5
130
48.5
145
FNL 507 A
40
1209 K
70.5
160
60
179
FNL 509 B
55
C 2212 K
85
189
72
210
FNL 512 A
80
C 2218 K
118
210
105
210
FNL 518 B
20
C 2205 K
56.5
100
38
110
FNL 505 B
80
1218 K
121
210
105
210
FNL 518 A
90
2220 K
127
250
125
250
FNL 520 B
20
2205 K
57
100
38
110
FNL 505 A
30
2207 K
64
130
48.5
145
FNL 507 B
45
2210 K
77
160
60
179
FNL 510 A
55
2212 K
83
189
72
210
FNL 512 B
55
22212 K
83
189
72
210
FNL 512 B
35
1208 K
66
143
54
160
FNL 508 B
40
C 2209 K
72
160
60
179
FNL 509 A
50
2211 K
82
172.5
65
192
FNL 511 B
35
2208 K
67
143
54
160
FNL 508 A
90
1220 K
130
250
125
250
FNL 520 A
55
2212 K
85
189
72
210
FNL 512 A
70
1216 K
113
196
98
196
FNL 516 A
70
22216 K
113
196
98
196
FNL 516 A
75
2217 K
117.5
210
105
210
FNL 517 A
50
1211 K
84
172.5
65
192
FNL 511 A
40
1209 K
72
160
60
179
FNL 509 A
25
22206 K
60.5
117
44
130
FNL 506 A
70
22216 K
110
196
98
196
FNL 516 B
70
2216 K
110
196
98
196
FNL 516 B
30
22207 K
64.5
130
48.5
145
FNL 507 A
40
2209 K
70.5
160
60
179
FNL 509 B
60
1213 K
88
203
78
225
FNL 513 A
65
2215 K
106
190
95
190
FNL 515 A
65
1215 K
104
190
95
190
FNL 515 B
100
22222 K
137
270
135
270
FNL 522 B
50
22211 K
84
172.5
65
192
FNL 511 A
75
C 2217 K
115
210
105
210
FNL 517 B
100
22222 K
140
270
135
270
FNL 522 A
50
C 2211 K
84
172.5
65
192
FNL 511 A
30
22207 K
64
130
48.5
145
FNL 507 B
55
1212 K
83
189
72
210
FNL 512 B
30
C 2207 K
64
130
48.5
145
FNL 507 B
100
2222 K
140
270
135
270
FNL 522 A
25
1206 K
60.5
117
44
130
FNL 506 A
100
1222 K
140
270
135
270
FNL 522 A
25
2206 K
60.5
117
44
130
FNL 506 A
60
22213 K
86
203
78
225
FNL 513 B
70
C 2216 K
110
196
98
196
FNL 516 B
20
2205 K
56.5
100
38
110
FNL 505 B
20
1205 K
56.5
100
38
110
FNL 505 B
80
1218 K
118
210
105
210
FNL 518 B
65
22215 K
106
190
95
190
FNL 515 A
60
1213 K
86
203
78
225
FNL 513 B
25
2206 K
60
117
44
130
FNL 506 B
20
22205 K
57
100
38
110
FNL 505 A
60
C 2213 K
88
203
78
225
FNL 513 A
60
2213 K
86
203
78
225
FNL 513 B
25
C 2206 K
60
117
44
130
FNL 506 B
75
22217 K
115
210
105
210
FNL 517 B
35
22208 K
67
143
54
160
FNL 508 A
70
C 2216 K
113
196
98
196
FNL 516 A
45
1210 K
75
160
60
179
FNL 510 B
55
22212 K
85
189
72
210
FNL 512 A
40
C 2209 K
70.5
160
60
179
FNL 509 B
50
C 2211 K
82
172.5
65
192
FNL 511 B
25
C 2206 K
60.5
117
44
130
FNL 506 A
25
22206 K
60
117
44
130
FNL 506 B

Weitere Informationen über die Bedeutung und Grenzen der Produktdaten finden Sie unter Flanschlagergehäuse der Reihe FNL und Übersicht, Empfehlungen zur Auswahl und Anwendung.

SKF logo