Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Condition monitoring

SBFN (fig. 1), SBPN (fig. 2) and SDM housings (fig. 3) have tapped holes (M8) for attaching condition monitoring sensors.
Housings with inch thread connections, designation suffix N9, have holes for attaching condition monitoring sensors with 5/16-18 UNC threads.
SKF logo