Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Attachment bolt recommendations

In typical applications, 8.8 class hexagon head bolts, in accordance with ISO 4014:2011, can be used together with washers.
For SBPN housings, M 24 or 1 UNC attachment bolts with a recommended tightening torque of 665 Nm are suitable. For SDM housings, refer to table 1.
SKF logo