Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Operating temperature

The housing material does not set any temperature limits, except for very low temperature applications where impact strength could be a factor. For additional information, contact the application engineering service.
The housing paint is heat resistant up to 80 °C (175 °F) material temperature or 100 °C (210 °F) ambient temperature. Alternative paints that can accommodate higher temperatures are available on request (→ Housing variants).
SKF logo