Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Tragfähigkeit

SAF und SAW Gehäuse sind für senkrecht auf die Auflagefläche wirkende Belastungen ausgelegt. Wenn das Gehäuseunterteil vollständig unterstützt ist und die Belastung rein senkrecht ist, wird die Belastung nur durch das Lager begrenzt.
Treten Belastungen in andere Richtungen auf, prüfen Sie, ob das Ausmaß der Belastung für das Gehäuse und die Befestigungsschrauben zulässig ist. Die Richtwerte für die sicheren Belastungen der Gehäuse sind in den folgenden Produkttabellen zu finden:
Die sicheren Belastungen wurden unter Verwendung eines Sicherheitsfaktors von 5 gegenüber Bruch und eines Faktors von 2 gegenüber Lagerbolzendehnung berechnet. Für Gehäuse aus Kugelgraphitgusseisen sollten die aus der Tabelle entnommenen Werte mit einem Faktor von 1,8 multipliziert werden.
Wenn das Gehäuseunterteil nicht vollständig unterstützt ist, kann die Tragkraft für vertikale Belastungen davon beeinflusst sein. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen SKF Beratungsservice.
Bei einer reinen statischen oder dynamischen Axialkraft sollte die zulässige Last auf das Stehlagergehäuse 65 % von P180° nicht überschreiten. Wenn das eingebaute Lager auf einer Spannhülse montiert ist, prüfen Sie die zulässige Axialkraft für die Hülse.
Wenn Lager zyklischen Belastungen oder Rundlaufabweichung unterliegen, wenden Sie sich bitte an den technischen SKF Beratungsservice.

Zusätzliche Gehäuseunterstützung

Wenn das Gehäuse Belastungen ausgesetzt ist, die parallel zur Auflagefläche wirken, kann es notwendig sein, das Gehäuse an der Auflagefläche zu befestigen oder es mit einer gegen die Belastung wirkenden Sperre auszurüsten.
Bei Belastungsrichtungen zwischen 60° und 120° oder bei axialen Belastungen von mehr als 25 % von P180° sollte das Gehäuse an der Auflagefläche befestigt oder mit einer gegen die Belastung wirkenden Sperre ausgerüstet werden. Die Fixierstifte oder Sperren sollten ausreichend stark sein, um die parallel zur Auflagefläche wirkenden Belastungen aufzunehmen. In den Gehäusefuss sind Vertiefungen eingegossen, welche die empfohlenen Positionen für Fixierstifte anzeigen.
SKF logo