Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenspezifikationen

Tabelle 1 zeigt die empfohlenen Toleranzen für den Wellendurchmesser Die Werte da, db und dc sind in den Produkttabellen angegeben:
Die Toleranzklasse für die Lagerwelle sollte aus den Wellen- und Gehäusetoleranzen und Passformen ausgewählt werden.
SKF logo