Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Typische Welle-Lager-Kombinationen

SAF und SAW Stehlagergehäuse können verschiedene Welle-Lager-Kombinationen aufnehmen.
Glatte Welle mit Lager auf einer Spannhülse
SAF Stehlager der Reihen 15, 16, 225, 226, 230, C25, C26 und C30 und SAW Stehlager der Reihe 235 nehmen Lager auf einer Spannhülse auf glatten Wellen auf (Bild 1). Gehäuse, passende Teile und Abmessungen sind in der Produkttabelle angegeben.
Abgesetzte Welle mit Lager auf zylindrischem Sitz
SAF Stehlager 13, 222, 223, C22 und C23 und SAW Stehlager der Reihe 232 nehmen Lager auf einem zylindischen Sitz auf abgesetzten Wellen auf (Bild 2). Gehäuse, passende Teile und Abmessungen sind in der Produkttabelle angegeben.
SKF logo