Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Operating speed

The permissible operating speed is not limited by the housing, except when taconite seals are used. The maximum speeds for taconite seals are provided in table 1. For speed limits of the bearing, refer to the product information available for:
SKF logo