Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Designation system for locating rings

Examples and the applicable options for locating rings for SNLN 30 housings are given below.

Basic bearing designation system

Examples


FRB 12/180
whereFRB =
12/180 =

Applicable options

Test Designation 1
Series
FRB
Locating ring for SKF bearing housings

Test Designation 2
Size identification
...Width and outside diameter of the locating ring [mm]
SKF logo