Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dimension standards

Boundary dimensions are in accordance with ISO 113:2010 for two-bolt plummer block housings.

Interchangeability

SNLN 30 plummer block housings are dimensionally interchangeable with the earlier SN 30 housings.
SKF logo