Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Condition monitoring

SONL plummer (pillow) block housings have appropriate positions for condition monitoring sensors (fig. 1).
Position 1 is a measurement point perpendicular to the shaft and is in accordance with ISO 10816-1:1995.
Position 2 is a measurement point parallel to the shaft and should be used when loads act toward the support surface.
SKF logo