Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Designation system for locating rings

Examples and the applicable options for locating rings for SONL housings are given below.

Basic bearing designation system

Example

FRB 11/230whereFRB =
11/230 =

Applicable options

Test Designation 1
Series
FRB
Locating ring for SKF bearing housings

Test Designation 2Size identification
.../...Width and outside diameter of the locating ring [mm]
SKF logo