Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Condition monitoring

FSDR .. K grinding mill housings have seven drilled and tapped M8 holes for condition monitoring sensors (fig. 1).
Position 1 and position 2 (on both sides of the housing) are perpendicular to the shaft.
Positions 3 and 4 (both positions available on both sides of the housing) are parallel to the shaft.
All positions are in accordance with ISO 10816-1:1995.
SKF logo