Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Shaft specifications

The bearing seat should be machined according to the requirements for bearings mounted on an adapter sleeve (→ Specifications for shafts and housing support surfaces), i.e. with a shaft tolerance class h9 and a cylindricity tolerance of IT5/2. The seal counterface should also comply with these specifications.
SKF logo