Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Designations

The designations of SKF housings and associated components follow a system that consists of a basic designation with or without one or more prefixes and/or suffixes.
Designation systems, with examples, are provided for:
  • Housings
  • Shafts
  • Units
SKF logo