Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Housing variants

In addition to standard design PD housings, the following variants are available on request:

  • housings for oil bath or circulating oil lubrication systems
  • housings for vertical shaft arrangements
For additional information, contact the SKF application engineering service.
SKF logo