Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abschlussdeckel

Zum Schutz von Lagerungen an Wellenenden und um die durch freie Wellenenden bedingten Unfallgefahren auszuschalten, sind für die Y-Lagergehäuse und Y-Lagereinheiten Abschlussdeckel in folgenden Ausführungen erhältlich:

  • Reihe ECY (Bild 1)
  • Reihe ECW (Bild 2)
    Diese Abschlussdeckel sind auf Wunsch auch mit einem (leicht zu öffnenden) Ablaufloch lieferbar.
  • Reihe ECL (Bild 3)
Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnung und der Abstand, um den der Abschlussdeckel am Gehäuse (Bild 4) übersteht, sind in den entsprechenden Produkttabellen aufgeführt.

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.

ACHTUNG

Gefahr durch umlaufende Komponenten. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, den Enddeckel erst ein- oder ausbauen, wenn sich die Welle nicht mehr dreht und die Maschine im Stillstand ist oder nachdem die Welle arretiert wurde und sich nicht mehr drehen kann.
SKF logo