Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Lagerung

Axiale Verschiebbarkeit

Spannringlager können keine Längenänderungen der Welle gegenüber dem Gehäuse ausgleichen. Der Abstand zwischen den Lagerstellen sollte deshalb gering sein, um unzulässiges Verspannen der Lager bei Wärmeausdehnung zu verhindern.

Kurze Abstände zwischen den Lagerstellen

In diesem Fall empfiehlt es sich, die Lagerungen der Y-Lager an nachgiebigen Blechwänden zu befestigen, um so die Längenänderungen der Welle ausgleichen zu können (Bild 1).

Längere Abstände zwischen den Lagerstellen

Bei leicht belasteten und langsam umlaufenden Lagerungen und wenn eine Lagerstelle Längenänderungen ausgleichen muss, empfiehlt es sich, Spannringlager mit Gewindestiftbefestigung zu verwenden und die Lagerstelle wie folgt auszuführen: Die Welle ist auf der Loslagerseite mit einer oder zwei um 120° versetzten Nuten zu versehen, in die ein modifizierter Gewindestift greift:
  • Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen, nach ISO 4028, aber mit Feingewinde nach den Produkttabellen. Zu sichern sind die Gewindestifte mit Kontermutter und einem Federring nach DIN 6905:1990 bzw. einer Fächerscheibe nach DIN 6907:1990 (Bild 2).

So können Längenänderungen der Welle sichergestellt und Relativbewegungen zwischen Welle und Innenring ausgeschlossen werden. Die Gleitflächen zwischen Welle und Innenring sowie die Gleitflächen in den Wellennuten sollten mit einer Schmierpaste bestrichen sein.

Wellentoleranzen

Passungsempfehlungen für Spannringlager enthält Tabelle 1. Für die empfohlenen Wellentoleranzen ist in Bild 3 die jeweilige Toleranzfeldlage im Vergleich zum Bohrungsdurchmesser der Lager schematisch dargestellt. Die Werte für die empfohlenen Toleranzfelder sind in Tabelle 2 angegeben.

Spannringlager auf Spannhülse oder SKF ConCentra Spannringlager

Die Lagersitze sollten nach h9Ⓔ bearbeitet sein und eine Gesamtrundlauftoleranz haben, die innerhalb der Toleranzqualität IT5/2 liegt (Tabelle 2).

Spannringlager mit normalem Innenring

Die Lager werden mit für Rillenkugellager üblichen Passungen auf der Welle festgesetzt (Tabelle 1). Die Werte für diese empfohlenen ISO-Toleranzfelder enthalten Tabelle 3 und Tabelle 4.
SKF logo