Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die Y-Lager bzw. Y-Lagereinheiten folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird.

Einzelheiten zum Bezeichnungsschema für Y-Lager finden Sie unter Y-Lager.

Y-Lagereinheiten

Beispiele und die Anwendungsoptionen für Y-Lagereinheiten sind nachstehend aufgeführt.
/

Beispiele


Metrische Einheit:
SYK 20 TDHierin sindSY =
K =
20 =
TD =
FYWK 50 LTHRHierin sindFY =
W =
K =
50 =
L =
THR =

Einheit mit Zollabmessungen:
SY 2 11/16 LF/AH
Hierin sindSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Anwendungsoptionen für Y-Lagereinheiten

Gehäuse-/Einheitenart

J steht für Abmessungen nach Norm JIS 1559-2009 für Stehlager-, Flansch- und Spannlagerkopfgehäuse mit Normalunterteil

Das Nachsetzzeichen W am Ende der Bezeichnung für die Gehäusereihe steht für Y-Lagereinheiten oder Gehäuse der SKF Food Line
FYQuadratisches Flanschlagergehäuse
FYA
3-Schrauben-Befestigungsflanschgehäuse
FYC

Rundflanschgehäuse

FYMQuadratisches Flanschlagergehäuse, höhere Tragfähigkeit
FYT(B)Ovalflanschgehäuse
PStehlagergehäuse aus Stahlblech
P .. RStehlagergehäuse aus Stahlblech einschließlich Einlagering
PF
Rundflanschgehäuse, Stahlblech
PFDDreieckflanschgehäuse, Stahlblech
PFTOvalflanschgehäuse, Stahlblech
SYStehlagergehäuse, Normalunterteil
SYFStehlagergehäuse, Kurzunterteil
SYHStehlagergehäuse, Normalunterteil, niedrige Wellenmittenhöhe H1
SYMStehlagergehäuse, Normalunterteil, höhere Tragfähigkeit
TUSpannlagerkopfgehäuse

Gehäusewerkstoff
Grauguss
DSphäroguss
K
Verbundwerkstoff
R
Edelstahl

Kennzeichen für die Größe
Lagereinheiten für metrische Wellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
12
bis
100
12 mm
bis
100 mm
Lagereinheiten für Zollwellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
1/2
bis
3
1/2 in. (12,7 mm)
bis
3 in. (76,2 mm)
Gehäuse aus Grauguss, Verbundwerkstoff, Verbundwerkstoff für SKF Food Line oder Edelstahl
503
bis
520
für Y-Lager der Größen 203, 203-008, 203/12 und 203/15
bis zu
Y-Lagern der Größe 220
Gehäuse aus Stahlblech (nicht als Lagereinheit geliefert)
40
bis
90
Gehäusebohrungsdurchmesser 40 mm
bis
90 mm

Weitere Gehäusemerkmale
A
Nächstkleinere Größe als normal (nur Einheiten mit Zollabmessungen)
LGeeignet für ECL-Abschlussdeckel
N

Nachschmierfähige Ausführung des Verbundstoffgehäuses.

Bei SKF Food Line Y-Lagereinheiten Verwendung nur in Verbindung mit dem Nachsetzzeichen VZ1A2 (→ )

YGeeignet für ECW-Abschlussdeckel
ZKurzfuß-Einheiten mit Zollgewinde

Eingebautes Y-Lager
FMY-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YET 2
KFY-Lager mit kegeliger Bohrung auf einer Spannhülse, Reihe YSA 2-2FK
LD, LDW
Y-Lager mit SKF ConCentra Befestigungstechnik, Reihe YSPAG 2
LFY-Lager mit SKF ConCentra Befestigungstechnik, Reihe YSP 2-2F
RM
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YAT 2
TASKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YARAG 2
TF
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YAR 2-2F
TH
SKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RF/HV
THR
SKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RFGR/HV
TR
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YAR 2-2RF
WD, WDW
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YELAG 2
WFY-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YEL 2-2F
WRY-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YEL 2-2RF

Nachsetzzeichen – sonstige Eigenschaften
AHY-Lager für Lüftungsanlagen
VL065Innenring mit verzinkter Bohrung und Stirnseiten
VZ1A2
Nachschmierfähige Ausführung von SKF Food Line Y-Lagereinheiten mit Verbundwerkstoffgehäuse nur in Verbindung mit dem Nachsetzzeichen N (→ ).
SKF logo