Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungslösungen

Auf die Auswahl der zweckmäßigsten Abdichtung einer Y-Lagereinheit wirken sich mehrere Faktoren aus:
  • die Umfangsgeschwindigkeit an der Dichtfläche
  • die Reibung an der Dichtlippe und die daraus resultierende thermische Beanspruchung
  • die Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit oder grobe Verunreinigungen
  • die Anforderungen an die Wirksamkeit
Weitergehende Informationen über die verschiedenen Dichtungslösungen für Spannringlager und ihre Eigenschaften enthält der Abschnitt Dichtungslösungen.
SKF logo