Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bestimmung der Größe einer Lagereinheit

Welche Lagereinheitengröße für eine Anwendung verwendet werden soll, kann zunächst anhand der Tragzahlen und der anliegenden Belastungen sowie aus den Forderungen an die Lebensdauer und Zuverlässigkeit bestimmt werden. Die Werte für die dynamische Tragzahl C und die statische Tragzahl C0 sind in den Produkttabellen angegeben. 

Die dynamische Tragzahl basiert auf den Festlegungen in ISO 281:2007 bzw. DIN ISO 281:2009 und die statische Tragzahl auf den Festlegungen in ISO 76:2006 bzw. DIN ISO 76:2009.

Zur Auswahl der Lagereinheitengröße für Anwendungsfälle mit hohen Temperaturen siehe Lasten und Bestimmung der Lagergröße.
SKF logo