Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kugellagereinheiten – Daten


GehäuseLager
Abmessungsnormen
Hauptabmessungen entsprechend:
  • ISO 3228 bzw. DIN 616
    • FY, FYT und FYTB .. M Reihe
    • Baureihen FYK und FYTBK
    • Baureihen PFT, PF und PFD
  • JIS B 1559
    • Baureihen FYJ, FYTJ und FYC
  •  keine Norm (weder national noch international), aber industrieüblich
    • F4BC, F2BC und F3BBC Reihen
    • F4BSS und F2BSS Reihen
Lagerdaten
ToleranzenGesamtbreite T (Bild 1):
  • d ≤ 50 mm
    → ±0,5 mm
  • d > 50 mm
    → ±0,6 mm

Der Außendurchmesser des Lagers ist auf den Sitz im Gehäuse abgestimmt, so dass ein Wandern des Außenringes vermieden wird, der Ausgleich von Fluchtungsfehlern aber möglich ist.

Lagerdaten
Radiale LagerluftLagerdaten
Werkstoffe

Grauguss

  • Baureihen FY(J), FYT(J), FYTB und FYC
    • Grauguss EN-GJL-HB235 entsprechend EN 1561

Verbundwerkstoff

  • Baureihen FYK und FYTBK
    • PA6, glasfaserverstärkt
    • "eingegossene" Stahldrahtarmierung

Stahlblech

  • Baureihen PFT, PF und PFD
    • kaltgewalzter Bandstahl, Chrom6+ -frei verzinkt

Verbundwerkstoff für SKF Food Line

  • F4BC, F2BC und F3BBC Reihen
    • PP, glasfaserverstärkt

Nichtrostender Stahl

  • F4BSS und F2BSS Reihen
    • nichtrostender austenitischer Stahlguss (Reihe AISI 300)
Komponenten und Werkstoffe
Schiefstellung

Lagerdaten

Bei Einheiten mit einer rückseitigen Dichtung (Nachsetzzeichen DFH) ist der zulässige fertigungsbedingte Fluchtungsfehler des Lagers um 1° zu reduzieren.

SKF logo