Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff für SKF Food Line

Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff für die SKF Food Line werden in Einheiten der Y-Reihe eingesetzt, die aufgeführt sind in:
  • Tabelle 1 Y-Lagereinheiten mit Vierkantflansch
  • Tabelle 2 Y-Lagereinheiten mit ovalem Flansch
  • Tabelle 3 Y-Lagereinheiten mit 3-Schrauben-Befestigungsflansch

Die Einheiten enthalten mit lebensmittelverträglichem Schmierfett gefüllte Y-Lager aus nichtrostendem Stahl oder mit verzinkten Lagerringen.

Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff für die SKF Food Line sind aus einem leichten Thermoplast-Verbundmaterial gefertigt. Sie sind für Y-Flanschlagereinheiten bestimmt, die gegen eine Vielzahl von Stoffen und Verfahren beständig sein müssen, die beim Abspritzen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen (Tabelle 4).
Verbundwerkstoffgehäuse für die SKF Food Line haben serienmäßig keine Nachschmierfunktion und sind in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich:
  • FYWK .. Y Reihe (Bild 1)
    → Vierkantflansch
    → "eingegossene" Stahldrahtarmierung
    → vier runde Schraubenlöcher
  • FYWK .. L Reihe
    → ähnlich FYWK .. Y Reihe, aber massive Ausführung
  • FYTWK .. Y Reihe (Bild 2)
    → ovaler Flansch
    → "eingegossene" Stahldrahtarmierung
    → zwei runde Schraubenlöcher
  • FYTWK .. L Reihe
    → ähnlich FYTWK .. Y Reihe, aber massive Ausführung
  • FYAWK .. L Reihe (Bild 3)
    → 3-Schrauben-Befestigungsflansch
    → massive Ausführung
    → vier runde Schraubenlöcher

Die Befestigungslöcher aller Gehäuseausführungen sind mit Hülsen aus nichtrostendem Austenitstahl verstärkt.

Abschlussdeckel

Zum Schutz der Lageranordnung am Wellenende und zur Vermeidung von Unfällen durch freie Wellenenden können SKF Food Line Flanschlagergehäuse aus Verbundwerkstoff mit den folgenden Abschlussdeckelausführungen ausgerüstet werden:

  • FYWK .. Y und FYTWK .. Y Reihe
    → ECW-Abschlussdeckel (Bild 4)
    Die Abschlussdeckel sind auf Wunsch auch mit einem (leicht zu öffnenden) Ablaufloch lieferbar.
  • FYWK .. L, FYTWK .. L und FYAWK .. L Reihe
    → ECL-Abschlussdeckel (Bild 5)
Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnung und der Abstand A5, um den der Abschlussdeckel am Gehäuse übersteht (Bild 6, Bild 7), sind in den entsprechenden Produkttabellen aufgeführt:

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo