Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Flanschlagergehäuse aus nichtrostendem Stahl

Flanschlagergehäuse aus nichtrostendem Stahl werden in Einheiten der Y-Reihe eingesetzt, die aufgeführt sind in:

Die Einheiten enthalten mit lebensmittelverträglichem Schmierfett gefüllte Y-Lager aus nichtrostendem Stahl.

Die Gehäuse können nicht als separate Produkte bestellt werden.
Flanschlagergehäuse aus nichtrostendem Stahl bestehen aus nichtrostendem austenitischem Stahlguss (Reihe AISI 300). Sie sind für Y-Flanschlagereinheiten bestimmt, die in Hochleistungsanwendungen gegen eine Vielzahl von Stoffen und Verfahren beständig sein müssen, die beim Abspritzen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen (Tabelle 3). Verglichen mit Gehäusen aus Verbundwerkstoff weisen Gehäuse aus nichtrostendem Stahl eine noch höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Reinigungschemikalien auf. Y-Lagereinheiten mit Gehäuse aus nichtrostendem Stahl eignen sich hervorragend für Anwendungen, in denen hohe Drehzahlen, hohe Belastungen, Zuverlässigkeit und minimaler Wartungsaufwand wichtige Parameter sind.
Flanschlagergehäuse aus nichtrostendem Stahl haben eine Nachschmierbohrung, in die sich bei Bedarf ein Schmiernippel oder ein Stopfen einschrauben lässt. Sie werden in drei Ausführungen angeboten:
  • FYWR .. Y Reihe (Bild 1)
    → Vierkantflansch
    → vier runde Schraubenlöcher
  • FYTWR .. Y Reihe (Bild 2)
    → ovaler Flansch
    → zwei runde Schraubenlöcher

Abschlussdeckel

Zum Schutz der Lageranordnung am Wellenende und zur Vermeidung von Unfällen durch freie Wellenenden können Y-Flanschlagereinheiten aus nichtrostendem Stahl mit Abschlussdeckeln der Baureihe ECW (Abb. 3) ausgerüstet werden. Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnung und der Abstand A5, um den der Abschlussdeckel am Gehäuse übersteht (Bild 4), sind in den Produkttabellen (→ Y-Lagereinheiten mit quadratischem Flansch, Y-Lagereinheiten mit ovalem Flansch) aufgeführt.

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo