Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Y-Flanschlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse

Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung
  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die eine Gehäusehälfte in die entsprechende Bohrung der Maschinenwand einsetzen bzw. über die Gewindebolzen fixieren (Bild 1).
  4. Das Y-Lager mit der der Wellensicherung entgegengesetzten Seite voran auf die Welle und in die Gehäusehälfte schieben.
  5. Die zweite Gehäusehälfte am Lageraußenring ansetzen (Bild 2).
  6. die Schrauben aber nicht festziehen.
  7. Die zweite Y-Stehlagereinheit am anderen Ende der Welle entsprechend den Montageschritten 3 bis 6 montieren.
  8. Die Befestigungsschrauben oder Muttern der Flanschlagereinheiten im Gehäusefuß festziehen.
  9. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  10. Bei beiden Lagereinheiten die Gewindestifte im Innenring um das in den Produkttabellen angegebene Anzugsmoment anziehen.
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung
  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die eine Gehäusehälfte in die entsprechende Bohrung der Maschinenwand einsetzen bzw. über die Gewindebolzen fixieren (Bild 3).
  4. Das Y­Lager ohne Exzenterring mit der der Wellensicherung entgegengesetzten Seite voran auf die Welle und in die Gehäusehälfte schieben.
  5. Die zweite Gehäusehälfte am Lageraußenring ansetzen (Bild 4).
  6. die Schrauben aber nicht festziehen.
  7. Die zweite Y-Stehlagereinheit am anderen Ende der Welle entsprechend den Montageschritten 3 bis 6 montieren.
  8. Die Befestigungsschrauben oder Muttern der Flanschlagereinheiten im Gehäusefuß festziehen.
  9. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  10. Den Exzenterring auf dem exzentrischen Ansatz am Innenring ansetzen und in Hauptdrehrichtung der Welle mit einem leichten Ruck darauf festsetzen - bei beiden Lagereinheiten.
  11. Bei beiden Einheiten den Exzenterring mit Hilfe eines Hakenschlüssels mit Zapfen endgültig festsetzen. Zum Ansetzen des Hakenschlüssels ist der Exzenterring mit einer Bohrung am Umfang versehen.
  12. Gewindestifte in den Exzenterspannringen beider Y-Lagereinheiten anziehen; dabei das Anzugsmoment aus den Produkttabellen beachten.
SKF logo