Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Spannringlagerausführungen

Die SKF Stehkugellagereinheiten umfassen ein breites Sortiment von Spannringlagern in Ausführungen, deren Hauptunterschiede in der Befestigung des Lagers auf der Welle und unterschiedlichen Dichtungslösungen bestehen.

Detaillierte Informationen über das Spannringlagersortiment, einschließlich der verschiedenen Befestigungsverfahren, Dichtungslösungen und Werkstoffe finden Sie im Abschnitt Spannringlager (Produkttabelle).

Befestigungsverfahren

Die serienmäßig für Stehkugellagereinheiten erhältlichen Befestigungsverfahren sind:

Dichtungslösungen

Die im Standardsortiment der Stehkugellagereinheiten verwendeten Spannringlager werden abgedichtet durch:
Auf Anforderung können die Spannringlager auch mit Deckscheiben an beiden Seiten (Bild 10) geliefert werden.
SKF logo