Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kugellagereinheiten – Daten


GehäuseLager
Abmessungsnormen
Hauptabmessungen entsprechend:
  • ISO 3228 bzw. DIN 616
    • SY .. M Reihe
    • SY .. U Reihe, mit Ausnahme der Wellenmittenhöhe H1 für SY 514 U
    • SYK Reihe
    • P Reihe, mit Ausnahme der Wellenmittenhöhe H1, die geringfügig abweicht
  • JIS B 1559
    • SYJ Reihe
  •  keine Norm (weder national noch international), aber industrieüblich
    • SYF Reihe
    • SYFJ Reihe
    • P2BC Reihe
    • P2BSS Reihe
    • P2BTC Reihe
    • P2BTSS Reihe
Lagerdaten
Toleranzen

Gehäuse aus Gusseisen, Verbundwerkstoff und nichtrostendem Stahl

Wellenmittenhöhe H1 (Bild 1):

  • d ≤ 40 mm
    → ±0,25 mm
  • d > 40 mm
    → ±0,30 mm

Der Außendurchmesser des Lagers ist auf den Sitz im Gehäuse abgestimmt, so dass ein Wandern des Außenringes vermieden wird, der Ausgleich von Fluchtungsfehlern aber möglich ist.

Lagerdaten
Radiale LagerluftLagerdaten
Werkstoffe

Grauguss

  • SY(J) und SYF(J) Reihen
    • Grauguss EN-GJL-HB235 entsprechend EN 1561

Verbundwerkstoff

  • SYK Reihe
    • PA6, glasfaserverstärkt
    • "eingegossene" Stahldrahtarmierung

Stahlblech

  • P Reihe
    • kaltgewalzter Bandstahl, Chrom6+ -frei verzinkt

Verbundwerkstoff für SKF Food Line

  • P2BC und P2BTC Reihen
    • PP, glasfaserverstärkt

Nichtrostender Stahl

  • P2BSS und P2BTSS Reihen
    • nichtrostender austenitischer Stahlguss (Reihe AISI 300)
Komponenten und Werkstoffe
SchiefstellungLagerdaten

Bei Einheiten mit einer rückseitigen Dichtung (Nachsetzzeichen DFH) ist der zulässige fertigungsbedingte Fluchtungsfehler des Lagers um 1° zu reduzieren.

SKF logo