Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die vollständige Bezeichnung für ein Y-Lager oder eine Y-Lagereinheit besteht aus einer Basisbezeichnung mit oder ohne einem Vorzeichen bzw. einem oder mehreren Nachsetzzeichen.

Für Einzelheiten zum Bezeichnungsschema der Y-Lager, siehe Y-Lager.

Y-Stehlagereinheiten

Beispiele für Bezeichnungen und die anwendbaren Optionen für Y-Stehlagereinheiten sind nachstehend aufgeführt.
/

Beispiele


Metrische Einheit:
SYK 20 TD
Hierin sindSY =
K =
20 =
TD =

Einheit mit Zollabmessungen:
SY 2 11/16 LF/AH
Hierin sindSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Anwendbare Optionen für Y-Stehlagereinheiten

Gehäuse-/Einheitenart

J steht für Abmessungen nach JIS 1559-2009 für Stehlagergehäuse mit Standardsockel.

Das Nachsetzzeichen W am Ende der Bezeichnung für die Gehäusereihe steht für Y-Lagereinheiten oder Gehäuse der SKF Food Line
PStehlagergehäuse aus Stahlblech
P .. R-
Stehlagergehäuse aus Stahlblech einschließlich Einlagering
SYStehlagergehäuse, Standardsockel
SYFStehlagergehäuse, Kurzunterteil
SYHStehlagergehäuse, Normalunterteil, niedrige Wellenmittenhöhe H1
SYMStehlagergehäuse, Normalunterteil, höhere Tragfähigkeit

Gehäusewerkstoff
Grauguss
DSphäroguss
K
Verbundwerkstoff
R
Edelstahl

Kennzeichen für die Größe
Lagereinheiten für metrische Wellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
12
bis
100
12 mm
bis
100 mm
Lagereinheiten für Zollwellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
1/2
bis
3
1/2 in. (12,7 mm)
bis
3 in. (76,2 mm)
Gehäuse aus Grauguss, Verbundwerkstoff, Verbundwerkstoff für SKF Food Line oder Edelstahl
503
bis
520
für Y-Lager der Größen 203, 203-008, 203/12 und 203/15
bis zu
Y-Lagern der Größe 220
Gehäuse aus Stahlblech (nicht als Lagereinheit geliefert)
40
bis
85
Gehäusebohrungsdurchmesser 40 mm
bis
85 mm

Weitere Gehäusemerkmale
A
Nächstkleinere Größe als normal (nur Einheiten mit Zollabmessungen)
L
Geeignet für ECL-Abschlussdeckel
N

Nachschmierfähige Ausführung des Verbundstoffgehäuses.

Bei SKF Food Line Y-Lagereinheiten Verwendung nur in Verbindung mit dem Nachsetzzeichen VZ1A2 (→ )

Y
Geeignet für ECW-Abschlussdeckel
Z
Kurzfuß-Einheiten mit Zollgewinde

Eingebautes Y-Lager
FMY-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YET 2
KFY-Lager mit kegeliger Bohrung auf einer Spannhülse, Reihe YSA 2-2FK
LD, LDW
Y-Lager mit SKF ConCentra Befestigungstechnik, Reihe YSPAG 2
LF
Y-Lager mit SKF ConCentra Befestigungstechnik, Reihe YSP 2-2F
RMY-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAT 2
TA
SKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YARAG 2
TF
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YAR 2-2F
TH
SKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RF/HV
THR
SKF Food Line Y-Lager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RFGR/HV
TR
Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YAR 2-2RF
WD, WDW
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YELAG 2
WFY-Lager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YEL 2-2F

Nachsetzzeichen – sonstige Eigenschaften
AHY-Lager für Lüftungsanlagen
VZ1A2
Nachschmierfähige Ausführung von SKF Food Line Y-Lagereinheiten mit Verbundwerkstoffgehäuse nur in Verbindung mit dem Nachsetzzeichen N (→ ).
SKF logo