Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff für SKF Food Line

Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff werden in Einheiten der Y-Reihe eingesetzt, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Die Einheiten enthalten mit lebensmittelverträglichem Schmierfett gefüllte Y-Lager aus nichtrostendem Stahl oder Y-Lager mit verzinkten Ringen.
Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff für die SKF Food Line sind aus einem leichten Thermoplast-Verbundmaterial gefertigt. Sie sind für Y-Stehlagereinheiten bestimmt, die gegen eine Vielzahl von Stoffen und Verfahren beständig sein müssen, die beim Abspritzen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen (Tabelle 3).
Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff für die SKF Food Line haben serienmäßig keine Nachschmierfunktion und sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:
  • SYWK .. Y Reihe (Bild 1)
    → "eingegossene" Stahldrahtarmierung
    → Langlöcher, verstärkt mit Hülsen aus austenitischem, nichtrostendem Stahl
  • SYWK .. L Reihe (Bild 2)
    → massive Ausführung
    → Langlöcher, verstärkt mit Hülsen aus austenitischem, nichtrostendem Stahl
  • SYFWK Reihe (kurzer Sockel, (Bild 3)
    → massive Ausführung
    → Sockel mit Gewindehülsen aus austenitischem, nichtrostendem Stahl

Abschlussdeckel

Zum Schutz der Lageranordnung am Wellenende und zur Vermeidung von Unfällen durch freie Wellenenden können SKF Food Line Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff mit den folgenden Abschlussdeckelausführungen ausgerüstet werden:

  • SYWK .. Y Reihe
    → ECW-Abschlussdeckel (Bild 4)
    Die Abschlussdeckel sind auf Wunsch auch mit einem (leicht zu öffnenden) Ablaufloch lieferbar.
  • SYWK .. L und FYAWK .. L Reihe
    → ECL-Abschlussdeckel (Bild 5)
Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnung und der Abstand A5, um den der Abschlussdeckel am Gehäuse übersteht (Bild 6), Abb. 7) sind in den Produkttabellen (→ Stehlagergehäuse für Y-Lager, Y-Stehlagereinheiten) aufgeführt.

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo